Tyč D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 páka stohovací jednotky D30 70/45 T1, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.24 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 176 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
Dva zářezy umožňují snadné zkrácení tyče pro sestavení paralelního mechanismu.
Tyč je vybavena ložiskem D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) a odpovídajícím spojovacím materiálem.
Varianty
Řadit podle
| Typ konstrukcji: ciężkie | Kształt: Kształt L | |
| Typ konstrukcji: standard | Kształt: Kształt L | |
| Typ konstrukcji: standard | Kształt: Kształt I |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098