Sada úhlových kloubů M6

0.0.701.13


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 úhlový kloub M6, ocel, lesklé pozinkování
1 úhlový kloub M6 LH, ocel, lesklé pozinkování
1 šestihranná matice DIN 934-M6-I8I LH, ocel, lesklé pozinkování
3 šestihranné matice DIN 934-M6-I8I, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.701.13
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 56 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada úhlových kloubů M6 vytváří rohové upevnění 90° mezi pohyblivými součástmi v aplikacích Karakuri/LCA. Klouby jsou ideální pro snadný chod a spolehlivý přenos síly ve dvou směrech pohybu. Toto řešení je nenáročné na údržbu a zajišťuje vysokou spolehlivost procesu. Maximální úhel natočení je 15°.
Oba kulové klouby mají pravý vnější závit (RH), zatímco jedno z pouzder kulových kloubů má pravý vnitřní závit a druhé levý vnitřní závit (LH). To umožňuje přesné nastavení, protože rozteč se zvětšuje nebo zmenšuje v závislosti na směru otáčení.
Poznámka: Pokud se používá závitová tyč, musí se použít také adaptér M6 LH/RH T1 (0.0.709.48) (levý/pravý závit). Pokud není použita závitová tyč, je nutný závitový adaptér M6 LH/RH T2 (0.0.709.41).

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Číslo celního tarifu
83024200