Závitová tyč M6-1000

0.0.709.42


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 závitová tyč M6-1000, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.42
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 172 g
Dodací jednotka1 kus à 1 000 mm
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Závitová tyč M6-1000 se používá jako spojovací tyč se sadou axiálních kloubů M6 (0.0.710.49) nebo sadou úhlových kloubů M6 (0.0.701.13) v aplikacích Karakuri/LCA. Při tomto použití se závitová tyč zašroubuje přímo do kulového kloubu s pravým závitem. Připojení ke kloubu s levým závitem se vytvoří pomocí závitového adaptéru M6 LH/RH T1 (0.0.709.48).

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
Číslo celního tarifu
73181548