Rozvodový řemen
Technické údaje
Technická poznámka
s integrovanými ocelovými kordy
přípustné zatížení 4 200 N
K = 1 000 N
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.426.10 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 250 g/m |
| Max. síla | Fmax. = 4 200 N |
| Dodací jednotka | 1 role à 50 m |
| Materiál | PUR |
| Barva | černý odstín |
Popis
Jemně spletené kordy ozubených řemenů item zajišťují vysokou odolnost při namáhání střídavým ohybem. Z tohoto důvodu se velice dobře hodí pro použití v řemenicích a řemenicích pro změnu chodu, které však nejsou kompatibilní s běžně dostupnými standardními řemeny.
Varianty
Řadit podle
| Largeur de courroie crantée: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 50000 | Couleur: noir | |
| Largeur de courroie crantée: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: noir | |
| Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 50000 | Couleur: noir | |
| Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: noir | |
| Largeur de courroie crantée: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 50000 | Couleur: noir | |
| Largeur de courroie crantée: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: noir | |
| Largeur de courroie crantée: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 200 ... 50000 | Couleur: Anthracite | |
| Largeur de courroie crantée: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: Anthracite | |
| Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 0 ... 50000 | Couleur: Anthracite | |
| Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: Anthracite | |
| Largeur de courroie crantée: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 0 ... 50000 | Couleur: Anthracite | |
| Largeur de courroie crantée: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: Anthracite |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
39269097


noir




Anthracite