Montážní desky robotu
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.709.26 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 961 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
Popis
Montážní deska robota 8 160x160 je připravena pro koboty UR3e a UR5e od společnosti Universal Robots a Fanuc CRX-5iA. Větší modely UR10e a UR16e od společnosti Universal Robots, CRX-10iA, CRX-10iA/L a CRX-20iA/L od společnosti Fanuc a modely TM5, TM12,TM14, TM16 a TM20 od společnosti Omron lze bezpečně namontovat na montážní desku robota 8 200x200. Velký středový otvor lze v případě potřeby použít pro vedení kabelů.
Do univerzálních montážních desek 8 160x160 a 200x200 můžete také vyvrtat vlastní otvory. To znamená, že do řešení na míru můžete integrovat i další koboty a strojírenské aplikace.
Drážková deska X 8 40 (0.0.705.30) a instalační sloupek 8 160x160 K76 (0.0.663.39) nabízejí ideální upevňovací plochy. Podrobné informace o vhodných upevňovacích prvcích pro různé způsoby instalace naleznete na stránce produktů Montážní desky v internetovém obchodě.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 160 | Hauteur/profondeur Z: 20 | Fabricant: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modèle de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modèle de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modèle de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
| Longueur de l'arête X: 240 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: ABB 240x200 | Modèle de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
| Longueur de l'arête X: 280 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: ABB 280x200 | Modèle de robot: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
| Longueur de l'arête X: 280 | Longueur de l'arête Y: 280 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modèle de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
| Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 160 | Hauteur/profondeur Z: 20 | Fabricant: Dimension de flasque 160x160 | Modèle de robot: - | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Dimension de flasque 200x200 | Modèle de robot: - |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990