Váleček akčního členu


Vybraná varianta
Váleček D39,5–25 (0.0.673.55)
Váleček D39,5–25
0.0.673.55
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Váleček D39,5–25
2 radiální kuličková ložiska, utěsněná
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x33, ocel, pozinkování
2 podložky DIN 125–6,4, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.673.55
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 49 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Udrží vše na správném místě: Robustní váleček D39,5–25 je vybaven kuličkovým ložiskem a je navržen tak, aby se mohl pohybovat po hliníkových profilech a zajišťoval spolehlivé vedení pohyblivých komponentů. Je ideální pro tvorbu aplikací Karakuri/LCA.
Pomocí příslušenství, které je součástí dodávky, lze váleček D39,5–25 namontovat na profil 6 D30, a to buď na jeho čelo (závit M6), nebo do drážky (pomocí drážkové matice). Případně ho lze zajistit také pomocí univerzálního držáku D30 společnosti item.

Varianty

Řadit podle

Roll diameter:  60 mmIncluding fixings: 
Roll diameter:  60 mmIncluding fixings:  X
Roll diameter:  39.5 mmIncluding fixings: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83022000