Vodicí lišty


Vybraná varianta
Boční vedení e 32 válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.648.71)
Boční vedení e 32 válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.648.71
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
Použít v nástroji Engineeringtool
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.648.71
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 646 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 4 500 mm
MateriálPVC
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Nosiče obrobků a malých břemen jsou drženy pevně na trati. Boční vedení e 32, které lze dodatečně namontovat i na ocelovou válečkovou lištu D30, zajišťuje, aby se přepravované zboží neodchýlilo z určené dráhy.
Boční vedení jsou samozřejmě k dispozici také v elektrostaticky disipativní verzi (bezpečné z hlediska ESD), která pomáhá chránit citlivé produkty.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  De una caraMaterial:  Plástico (PVC)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  De una caraMaterial:  Plástico (PVC)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  De una caraMaterial:  Al, anodizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Modelo:  De una caraMaterial:  Al, anodizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  De una caraMaterial:  Al, anodizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  De una caraMaterial:  Plástico (PVC)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  De una caraMaterial:  Plástico (PVC)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  De una caraMaterial:  Al, anodizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Modelo:  De una caraMaterial:  Al, anodizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  De una caraMaterial:  Al, anodizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  De una caraMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  De una caraMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Gris Gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
39169090