Válečkový profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.32 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 15,48 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 10,75 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 47,9 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 47,92 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,18 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 15,34 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 14,25 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100