Sada pohonné jednotky 8 40 M

0.0.725.72


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 základní desky 8 40 M, Al
2 vložky pro upínací šrouby 8 40 M, Al
4 vložky pro vratné kladky D50 D15, Al
2 vložky pro hnací kladku 8 40 D40 M, Al
1 polohovací kroužek pro dopravní pás 8 40, PA, ESD, černý
4 hmoždinky ISO 8735-8x16, ocel, kalené
1 pojistný kroužek DIN 472-38x1.5, ocel
2 matice s T-drážkou 6 ocel M5, ocel, lesklé pozinkování
4 matice s T-drážkou 8 ocel M6, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 6912 M5x10, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M5x70, ocel, lesklé pozinkování
4 zápustné šrouby DIN 7991 M5x8, ocel, lesklé pozinkování
4 zápustné šrouby DIN 7991 M6x25, ocel, lesklé pozinkování
12 zápustných šroubů DIN 7991 M6x16, ocel, lesklé pozinkování
6 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 M5x10 (ULS), ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7092 5, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.72
LineLine 8
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,39 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada hnací jednotky 8 40 M je ústřední součástí středového pohonu item pro dopravníkové pásy. Slouží jako upevnění, nosný prvek a vedení hnací a vratné kladky. Sada hnací jednotky se používá pro ploché dopravníkové pásy a ozubené řemeny všech šířek.
Předpětí a chod pásu se nastavují pomocí upínacích šroubů dvou vratných kladek.
Kromě upevňovacích prvků pro desky hnací jednotky obsahuje sada hnací jednotky také šrouby a matice s drážkou T pro instalaci sad hnacích kladek závislých na šířce.
Příslušná upevňovací sada motoru M slouží k upevnění pohonu k sadě hnací jednotky M na pravé nebo levé straně dopravníkového pásu. Kromě toho lze k pohonu paralelních synchronizovaných dopravníkových linek použít synchronizační sadu 8 40 M D13/D16 (0.0.727.04), synchronizační sadu 8 40 M D13/D14 (0.0.727.05) a synchronizační sadu 8 40 (0.0.703.07).

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Číslo celního tarifu
84879090