Synchronizační sada M


Vybraná varianta
Synchronizační sada 8 40 M D13/D14 (0.0.727.05)
Synchronizační sada 8 40 M D13/D14
0.0.727.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 příruba pro synchronizační sadu 8 40 M, Al
1 kryt pro hnací kladku 8 40 M, Al
1 rozpínací nábojová spojka D16/d13, Al/ocel/TPU
1 upínací nábojová spojka D16/D16, Al/TPU
1 hnací hřídel D14, ocel, černá
1 paralelní klíč DIN 6885-A-5x5x25, ocel
1 polohovací kroužek pro dopravní pás 8 40, PA, ESD, černý
1 bezpečnostní těsnění, upozornění na rotující součásti
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x8, ocel, lesklé pozinkování
4 zápustné šrouby DIN 7991 M6x16, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.727.05
LineLine 8
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 528 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Synchronizační sada 8 40 M D13/D14 se používá k paralelnímu vedení dvou dopravníkových pásů se středovým pohonem a motorem AC D11-180W spojeným s kuželovou převodovkou D14/D11.
Synchronizační sada spojuje převodovku, která je připevněna ke středovému pohonu pomocí upevňovací sady motoru M, s hnací kladkou druhého dopravníkového pásu. Lze ji také namontovat dodatečně.
Jako synchronizační hřídel se používá trubka D16x1,5 St (0.0.664.14). Krycí profil synchronizačního hřídele 8 40 (0.0.710.31) bezpečně kryje tuto trubku D16x1.5.

Poznámka: Krycí profil trubky a synchronizačního hřídele je třeba objednat zvlášť v požadované délce.

Montážní pokyny

Výpočet délky trubky (LR) a krycího profilu synchronizační hřídele (LR) ve vztahu k celkové šířce pásu (BG) dopravníku a šířce jednotlivého dopravníku (BF).

Varianty

Řadit podle

Průměr hřídele:  D14
Průměr hřídele:  ø16 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090