Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Ochranný profil D30 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.667.15
0.0.667.15
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.667.15 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 154 g/m |
| Tvrdost | 85 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Pro zajištění optimální ochrany využívá tato inovace speciální komůrky, které se deformují a pohlcují náraz. Poté se pružný plast vrátí do původního tvaru. Na rozdíl od pěny nevznikají při bodovém zatížení trvalé otlaky. Ochranný profil je proto ideální pro použití pod díly, které jsou obzvláště náchylné k poškrábání, aby je bylo možné přepravovat bez poškození.
Jejich montáž je velmi snadná. Ochranný profil jednoduše nacvaknete přímo na profilovou trubku – není nutné žádné vrtání ani lepení. Osvědčené zkosení pro upevnění v drážkách snadno odolává typickým nárazům a oděrům při každodenní práci. Pokud je třeba jej vyměnit nebo upravit konstrukci, ochranný profil lze snadno odstranit, nezanechá žádné stopy a jednoduše se zacvakne zpět na místo.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
40082900
Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Ochranný profil D30 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.667.15
0.0.667.15

Grey
Black

Black/yellow