Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Výstražný a ochranný profil D30 R28-90°, žlutý odstín podobný RAL 1023
0.0.675.26
0.0.675.26
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.675.26 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 212,5 g/m |
| Tvrdost | 85 Sh A |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | TPE |
| Barva | žlutý odstín podobný RAL 1023 |
Popis
Výstražný a ochranný profil D30 R28 90° lze namontovat během pár sekund a jednoduše nacvaknout na boční stranu profilové trubky D30 nebo profilu 6 D30. Odolává běžným, každodenním nárazům a chrání také před poškrábáním. Při úpravě základního rámu lze výstražný a ochranný profil snadno odstranit, aniž by zanechal jakékoli stopy, a lze jej jednoduše zacvaknout zpět. Proto je také ideální pro dočasnou výstražnou značku.
Výstražný a ochranný profil D30 R28 90° zakrývá čtvrtinu profilové trubky a nechává všechny ostatní části přístupné. Lze jej použít spolu s ochranným profilem D30 R28 90°. Čtyři ochranné profily zakrývají všechny strany profilové trubky.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39161000
Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Výstražný a ochranný profil D30 R28-90°, žlutý odstín podobný RAL 1023
0.0.675.26
0.0.675.26

Grey

Black
Black/yellow