Ochrana trubky D30x13
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.645.38 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 60 g/m |
| Tvrdost | 25 Sh A |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PE, pěnový |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Ochranu trubky lze nainstalovat buď tak, že se do ní nasune (profilová) trubka D30, nebo se provede dodatečná instalace kolem (profilové) trubky D30. Aby bylo zajištěno pevné uchycení, měla by být ochrana trubek D30x13, jež je po celé své délce otevřená, uzavřena pomocí upevňovacího klipu.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
39161000
Ochrana trubky D30x13
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj