Držák rámečku na tabulky


Vybraná varianta
Držák rámu na vývěsku D30, otočný, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.700.23)
Držák rámu na vývěsku D30, otočný, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.700.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Univerzální držák D30/D6-3, POM, šedý
1 Spona pro držák na vývěsku, POM šedá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.700.23
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,9 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Vždy na očích! Držák rámu na vývěsku D30, otočný, a háček D30-36, otočný, se používají pro upevnění rámů na vývěsku k profilové trubce D30. V případě potřeby jsou výrobky k dispozici také ve verzích bezpečných z hlediska elektrostatického náboje.
Držák rámu na vývěsku D30, otočný, lze připnout v libovolném místě rámu na vývěsku a poté připnout k boku profilu. Vývěsky lze proto instalovat mezi profilové trubky nebo na ně. Díky otočnému připojení lze vývěsky uspořádat i diagonálně.
Háček D30-36 se používá se závěsem na vývěsku (0.0.700.75) a řetízkem 1,8x12 (0.0.701.38) k zavěšení vývěsek pod profilovou trubku.
Poznámka:Držák rámu na vývěsku D30 by se měl používat vždy ve dvojicích.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Line:  8Colour:  Black BlackESD-safe: 
Line:  LPSColour:  Grey GreyESD-safe:  X
Line:  LPSColour:  Black BlackESD-safe: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39269097