Spojkové těleso


Vybraná varianta
Skříň spojky 8 D80 160x160 (0.0.629.00)
Skříň spojky 8 D80 160x160
0.0.629.00
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

skříň spojky 8 D80, černý odstín
4 šrouby s válcovou hl. DIN 912-M8x20, ocel, černý odstín
deska spojky D80 univerzální 160x160, Al, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.629.00
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,36 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Varianty

Řadit podle

Spojka:  D30Přírubová deska:  80 mm × 80 mm
Spojka:  D55Přírubová deska:  80 mm × 80 mm
Spojka:  D55Přírubová deska:  120 mm × 120 mm
Spojka:  D80Přírubová deska:  120 mm × 120 mm
Spojka:  D80Přírubová deska:  160 mm × 160 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080