Západka posuvných dveří
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 západkové desky, ocel, lesklé pozinkování
2 polohovací oka, tlakově litý zinek
4 tlumiče, EPDM
2 matice s T-drážkou 8 ocel M8, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou M8x14, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.717.36 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 8 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 136 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Dveře lze použít s uzamykatelným zámkem posuvných dveří 8 40x40 (0.0.723.87), který zároveň slouží jako klika. Alternativně můžete použít také kliku item a magnetickou západku posuvných dveří 8 (0.0.718.40).
Posuvné dveře, které nemají pevný segment, lze otevírat a zavírat zprava nebo zleva. Na předním segmentu dveří se proto používá zámek posuvných dveří 8 (0.0.715.40) a na zadních posuvných dveřích zámek posuvných dveří 8 40x40 (0.0.723.87) v kombinaci s rámovým profilem 8 40x40 (0.0.707.73).
Alternativně lze použít také kliky item a magnetické zámky posuvných dveří 8 (0.0.718.40).
Oba pohyblivé segmenty lze držet zavřené pomocí zámku posuvných dveří 8 (0.0.715.40). Alternativně můžete použít také kliky item položek a magnetické zámky posuvných dveří 8 (0.0.718.40).
Na každém segmentu dveří jsou použity dvě západky (jedna nahoře, druhá dole).
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: Klemmprofil 8 32x18 | |
| Ausführung: Profil 8 40x40 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098