Spojka D30 pro spojení na tupo
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny tupých spojovacích prvků, litý hliník, přírodní odstín
2 příruby D30/D6-5, ocel, leskle pozinkované
2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, leskle pozinkované
2 šestihranné matice DIN 934-M6-I8I, ocel, leskle pozinkované
2 podložky, ocel, leskle pozinkované
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x16, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.692.13 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 113,5 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Spojovací příruby jsou přišroubovány k jádrovým otvorům profilů 6 D30. Upínací čelisti tupého spojovacího prvku obepínají oba přírubové kotouče a vytvářejí plynulý přechod mezi spojovacím prvkem a profilovými trubkami.
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Varianty
Řadit podle
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 30° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 45° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 60° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 50 | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnitřní | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: Dvojitý | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Závit | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: Dvojitý | |
| Typ připojení: Na tupo | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Na tupo | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: -90° až +90° / 0° až +360° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900