Upevňovací prvek D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny spojovacího prvku, litý hliník, odstín přírodní
1 příruba D30/D6-5, ocel, leskle pozinkovaná
1 šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, leskle pozinkovaný
1 šestihranná matice DIN 934-M6-I8I, ocel, leskle pozinkovaná
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x16, ocel, leskle pozinkovaný
1 podložka, ocel, leskle pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.692.12 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 53 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Přírubu lze také připevnit k obdélníkovému profilu pomocí matice s T-drážkou.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Varianty
Řadit podle
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900