Spojka


Vybraná varianta
Spojka D80 (0.0.628.85)
Spojka D80
0.0.628.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

polovina spojky D80 D12, s možností vyvrtání max. až ⌀ 45 mm
ozubený věnec D80, tvrdost 98 Sh A
polovina spojky D80 VK32
rozsah krouticího momentu: MD < 200 Nm
pružnostdyn. = 0,003 °/ Nm
pružnoststat. = 0,008 °/ Nm
přípustné přesazeníaxiální = 1,80 mm
přípustné přesazeníradiální = 0,12 mm
přípustné přesazeníúhel = 0,9 °

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.628.85
LineLine 5
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 924 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Varianty

Řadit podle

Tipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14Rango de par:  8 Nm
Tipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14Rango de par:  50 Nm
Tipos de accionamiento:  árbol acanalado VK32Rango de par:  200 Nm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080