Sada upevňovacích desek 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Spojovací deska, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
4 matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.708.01 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 25 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 184 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Díky velkému rozpětí podpěr lze tuto spojovací desku s plochým držákem použít jako dodatečný prostředek pro kompenzaci momentového zatížení v místech připojení přepravních vozíků, regálů a základen strojů.
Spojovací desky se připevňují zvenčí, aby posílily stávající spoje, nevyžadují žádné další opracování a šroubují se do drážek řady 8. Zápustné otvory zajišťují rovný povrch bez rizika poranění o vyčnívající hlavy šroubů.
Poznámka: sady spojovacích desek item nejsou určeny jako náhrada za šroubové spoje.
Varianty
Řadit podle
| Connection type: Universal | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Connection type: Universal | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: ✓ | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: ✓ | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: Crossing | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 200 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098