Šroubová příchytka - XMS

0.0.652.72


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 klip, ocel, lesklé pozinkování
4 výškové stavěče, PA-GF, černé
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7580-M4x20, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.652.72
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 21,3 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Ocelové šroubové příchytky poskytují další možnosti upevnění v kabelovém kanálu profilu X 8 120x120 K56 - XMS. Tyto univerzální upevňovací prvky lze použít s širokou škálou příslušenství. Hřebeny po celé délce profilu zajišťují, že šroubové příchytky lze instalovat všude tam, kde je to potřeba.
V kombinaci s výškovým stavěčem lze šroubovací klip - XMS použít k upevnění instalačních prvků v jedné rovině s obrysem profilu. Dodávají se čtyři výškové stavěče různých tlouštěk.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73269098