Stohovací jednotka D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Páka T2 stohovací jednotky D30, ocel, lesklé pozinkování
1 Ložisková sestava D30/D16-5 M6
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.707.17 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 246,8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Páka T1 stohovací jednotky D30 a páka T2 stohovací jednotky D30 jsou funkčně identické, ale pracují zrcadlově pro použití na obrácených stranách. Pro sestavení stohovacího/odebíracího zařízení jsou zapotřebí dva kusy od každého produktu – páky T1 a T2 stohovací jednotky D30.
Pokud jsou na stohovací jednotce potřeba dva ložiskové body, lze volný otvor rozšířit pomocí další ložiskové sestavy D30/D16-5 M6 (0.0.702.10). Ložisková sestava se používá k upevnění páky do drážky Line 6 (například na profilové trubce 6 D30). Ložisková sestava obsahuje dvě axiální jehlová ložiska a jedno radiální kuličkové ložisko pro snížení tření a zvýšení spolehlivosti procesu. Robustní ložisko zajišťuje, že i při zatížení je k uvolnění kontejnerů zapotřebí jen malá síla.
Varianty
Řadit podle
| Ausrichtung: rechts | |
| Ausrichtung: links |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098