Panely z pletiva
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
ocelový drát (rovné dráty)
svařované, žárově pozinkované a nastříkané práškovou barvou
tloušťka drátu: 3,8 mm
velikost ok: 40 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.428.39 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 5,3 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000x1 500 mm |
| Barva | černý odstín |
Popis
Lesklý pozinkovaný povrch ocelových pletiv je chrání proti korozi.
Na pletiva černé barvy je navíc z výroby nanesen práškový lak.
Dráty pletiva jsou v každém místě křížení svařeny, aby pletivo neztrácelo svůj tvar.
Svařovaná pletiva mohou být pro zvýšení odolnosti proti korozi nebo pro identifikační účely opatřena práškovou barvou, nátěrem apod.
Poznámka ke stříhání ocelového pletiva na míru:
Vzhledem k tomu, jak se materiál při stříhání chová, jsou tolerance řezu v toleranční třídě C podle normy DIN ISO 2768.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 150 ... 2970 | |
| Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 150 ... 2970 | |
| Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 150 ... 2970 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 150 ... 2970 | |
| Materiál: Ocel (poniklovaná) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 150 ... 2970 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 100 ... 2470 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | |
| Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2500 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 100 ... 2000 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2008 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 958 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2008 | |
| Materiál: Ocel | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 958 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Číslo celního tarifu
73143100
Panely z pletiva
* Povinný údaj


Hliník, přírodní



Leskle pozinkovaný







Černá