Panely z pletiva


Vybraná varianta
Ocelové svařované pletivo 3,8x40x40, pozinkování (0.0.457.20)
Ocelové svařované pletivo 3,8x40x40, pozinkování
0.0.457.20
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

ocelový drát (rovné dráty)
svařované, galvanicky pozinkované
tloušťka drátu: 3,8 mm
velikost ok: 40 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.457.20
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 5,1 kg/m2
Dodací jednotka1 kus cca 2 000x1 000 mm

Popis

Ocelová svařovaná pletiva mají dobrou stabilitu a vlastní tuhost. Jako rám je proto vhodná lehká konstrukce.
Lesklý pozinkovaný povrch ocelových pletiv je chrání proti korozi.
Na pletiva černé barvy je navíc z výroby nanesen práškový lak.
Dráty pletiva jsou v každém místě křížení svařeny, aby pletivo neztrácelo svůj tvar.
Svařovaná pletiva mohou být pro zvýšení odolnosti proti korozi nebo pro identifikační účely opatřena práškovou barvou, nátěrem apod.

Poznámka ke stříhání ocelového pletiva na míru:
Vzhledem k tomu, jak se materiál při stříhání chová, jsou tolerance řezu v toleranční třídě C podle normy DIN ISO 2768.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Ocel (poniklovaná)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  PřířezDélka:  100 ... 2470
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2500
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  PřířezDélka:  100 ... 2000
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2008
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  958
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2008
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  958

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Číslo celního tarifu
73143100