Standardní upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 distanční kus, POM, černý
1 speciální šroub s půlkulatou hlavou podobný ISO 7380, M6x14, ocel, leskle pozinkovaná
1 podložka ISO 7089 - 6 - 200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.715.76 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | POM |
Popis
Pro instalaci spojovacího prvku je třeba do jádrového otvoru prvního profilu navrtat závit. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a připojuje se v zajištěné poloze.
Standardní spojovací sady 6 jsou k dispozici také v provedení zabezpečeném proti elektrostatickému výboji, které pomáhá odvádět elektrostatický náboj.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M10 | Thread length: 25 | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M12 | Thread length: 30 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: KH8 | Thread length: 55 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 35 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200