Technické údaje
Rozsah dodávky
4 základní desky, ocel, PÚ: pozinkování
4 pouzdra, ocel, PÚ: pozinkování
8 šestihranných matic DIN 439-M33x2, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.480.91 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Průměr | d = 80 mm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vzor otvoru pro zahloubení lze použít pro připojení čelní strany k profilům 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN a 320x160.
Základní desku lze k podlaze připevnit dvěma způsoby – buď ji přišroubovat přímo k podlaze, nebo použít stavěcí nohy. Ty vyrovnávají mírné nerovnosti podlahy v oblasti základní desky i případné výškové rozdíly.
Kotevní šrouby jsou vedeny otvory ve stavěcích nohách. Po jejich dotažení jsou stavěcí nohy upevněny v přednastavené poloze.
Vyrovnání sklonu se provede pomocí kulové pánve v základní desce (α = ± 2,5°).
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098