Nastavitelná nožka 8


Vybraná varianta
Sada stojanových noh 8 ocel 160x160 (0.0.699.95)
Sada stojanových noh 8 ocel 160x160
0.0.699.95
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Stojanová noha 8 160x160, ocel, lesklé pozinkování
8 matic pro T-drážku 8 ocel M8, lesklé pozinkování
8 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x18, ocel, lesklé pozinkování
8 podložek 24x9,3x2-200HV, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.95
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,06 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Chytré řešení pro bezpečnou stabilitu! Sada ocelových noh pro stojany 8 160x160 kombinuje optimální ochranu s kompaktním designem a je ideální pro použití s volně stojícími skříněmi a kryty. Umožňuje cenově efektivní a robustní upevnění k podlaze a zároveň podporuje řadu bezpečnostních koncepcí.
Profily 8 80x40 nebo profily 8 40x40 se používají jako profily pro rozvody nebo sloupky pro ochranné skříně a kryty. Tyto profily se připevňují ke kotevní noze přišroubováním upevňovacích prvků dodaných v sadě kotevní nohy do drážek profilů. Dvě šroubové kotvy ST 10x110, lesklé pozinkování (0.0.688.05) jsou ideálním upevňovacím prvkem pro ukotvení celé konstrukce k podlaze.
Spodní upevňovací prvky sady kotevních noh lze instalovat dvěma různými způsoby. Při zasouvání do vrtaných otvorů vytváří pevný, mechanicky zajištěný spoj. Použití drážky namísto toho zajišťuje snadné vyrovnání svislých sloupků krytu. Pokud jsou šroubové spoje umístěny v drážce, mohou pomoci zmírnit náraz tím, že dynamicky absorbují sílu vlivem třecího odporu. Velké kolize také zanechávají jasně viditelné stopy. V důsledku toho je pravděpodobnější, že skříň nebo ochranný kryt budou zkontrolovány, zda nejsou poškozeny, opraveny náhradními díly a poté obnoveny do plně funkčního stavu.
Díky lesklému pozinkovanému povrchu lze výrobek používat i se skříněmi a kryty zabezpečenými proti elektrostatickému výboji.

Montážní pokyny

* Závitový otvor (1) a šroub (2) nejsou součástí dodávky.
V případě potřeby lze výškového nastavení dosáhnout pomocí šestihranného šroubu DIN EN ISO 4017-M8x30, který je zasunut do závitu M8x56 mm a který je navrtán do hlavního otvoru na čelní straně profilu stojanu.
Tento šroub rovněž nese profil pro vyrovnání sklonu. Není součástí dodávky.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáModel:  JednostrannýDélka hrany X:  44Délka hrany Y:  240
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýModel:  OboustrannýDélka hrany X:  48Délka hrany Y:  160

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098