Centrální upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
upínací čep, ocel, PÚ: pozinkování
pružinový prvek, ocel, nerez
závitová vložka, ocel, PÚ: pozinkování
stavěcí šroub M10, ocel, PÚ: pozinkování
krytka, PA šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.494.15 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 42 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Moment | M = 15 Nm |
Popis
Centrální spoj 8 je užitečný v případě, že do drážek profilů konstrukce, které jsou postaveny proti sobě, má být umístěn panelový prvek. Vzhledem k tomu, že drážky zůstávají u této upevňovací sady volné, není nutné speciální opracování prvku panelu v rohových oblastech.
Centrální spoj 8 je tedy mimořádně cenově výhodný způsob provedení profilového spoje.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 10 | Type de rainure: 10 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098