Univerzální držák


Vybraná varianta
Univerzální držák rozvodů (0.0.418.24)
Univerzální držák rozvodů
0.0.418.24
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

PA-GF, černý odstín
1 podložka ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.418.24
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Univerzální držák rozvodů se může namontovat pod úhlem v libovolném místě. Upevnění v drážce profilu se provede pomocí šroubu se zápustnou hlavou DIN 7991-M5 a příslušné drážkové matice nebo k plošné výplni pomocí šestihranné matice DIN 936-M5.
Kabelové a hadicové vázací pásky lze upevnit pomocí univerzálního držáku.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  6Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  -Posición angular:  0°...360°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  XColor:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  Instalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris
Serie:  LPSPosición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097