Technické údaje
Rozsah dodávky
Polohovací kroužek, dopravníkový pás 8 40, PA6, ESD
Krytka BFT 8 40, PA6, ESD
2 spojky rozšiřujícího náboje D16/d13, Al/ocel/TPU
Bezpečnostní plomba, upozornění na rotující součásti
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.703.07 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Hmotnost | m = 248 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Poznámka: V případě dvojitých plochých pásových dopravníků a dvojitých ozubených pásových dopravníků je synchronizační sada součástí dodávky.
Synchronizační sada spojuje obě hnací kladky a přenáší krouticí moment z jedné hnací sestavy na druhou. Spojky rozšiřujícího náboje se snadno nasazují na duté hřídele řemenic. Jako synchronizační hřídel se používá trubka D16x1,5 ocel (0.0.664.14). Krycí profil synchronizačního hřídele 8 40 (0.0.710.31) kryje rotující hřídel.
Montážní pokyny
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84313900