Profil synchronizační hřídele


Vybraná varianta
Synchronní profil VK32, přírodní odstín (0.0.454.05)
Synchronní profil VK32, přírodní odstín
0.0.454.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.454.05
Krouticí moment, maximálníMmax. = 100 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 11,62 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 65,95 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 47,42 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 45,09 cm4
Hmotnostm = 3,13 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Tyto synchronní profily slouží ke konstrukci synchronních hřídelů s využitím částí drážkovaných hřídelů VK14 resp. VK32.
Pomocí synchronních profilů lze mezi sebou spojovat dynamické prvky, jako jsou řemenice, kuličkové šrouby, spojky apod., a tak je synchronizovat.
Dostatečně dlouhá část drážkovaného hřídele umožní přenášet dovolený krouticí moment řemenice.
Spojení hřídele se synchronním profilem vytváří spoj s tvarovým stykem. Pro zajištění možnosti nastavení úhlu zkrutu se použije vyrovnávací spojka synchronního hřídele.
Použití synchronního profilu pro spojení dvou řemenic.
Délka části drážkovaného hřídele závisí na minimální hloubce zapuštění (d), konstrukční velikosti spojených dynamických prvků i mezeře mezi rotujícími a nepohyblivými díly.
d = > 60 mm
Montážní otvory pro upínací šrouby se vyvrtají v místě rysky profilu, kolmo k jeho středové ose.
Utažení upínacích šroubů se provede přes předem připravené montážní otvory.
Přípustné otáčky synchronního hřídele v závislosti na délce

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ pohonu:  hřídel s perem VK32
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ pohonu:  hřídel s perem VK32
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ pohonu:  hřídel s perem VK14
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ pohonu:  hřídel s perem VK14

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 11.0
35070402
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
76042100