Krycí profil hřídele synchronizátoru
Vybraná varianta

Krycí a těsnicí profil synchronizačního hřídele 8 40 K, černý odstín
0.0.707.72
0.0.707.72
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.707.72 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 585 g |
| Hmotnost | m = 195 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | PA |
| Barva | černý odstín |
Popis
Aby se zabránilo nesprávnému otevření krycího a těsnicího profilu synchronizačního hřídele, měla by být instalována bezpečnostní plomba pro rotační součásti (0.0.710.81). Tato plomba se při sejmutí krytu poruší.
Poznámka: V případě dvojitých plochých pásových dopravníků a dvojitých ozubených pásových dopravníků je součástí dodávky i krycí a těsnicí profil synchronizačního hřídele.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39169010
Krycí profil hřídele synchronizátoru
Vybraná varianta

Krycí a těsnicí profil synchronizačního hřídele 8 40 K, černý odstín
0.0.707.72
0.0.707.72