Lano


Vybraná varianta
Lanko ze syntetického vlákna D3, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.682.47)
Lanko ze syntetického vlákna D3, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.682.47
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.682.47
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 100 mm
MateriálPES
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Lanko ze syntetického vlákna D3 lze snadno vést kolem komponentů a používat s protizávažím. Pokud jde o vytvoření mechanického spojení pro ovládání nebo spouštění řešení Karakuri/LCA, doporučuje se použít ocelové lanko D3 s opláštěním. Lanová očnice D12/D3 a lanová koncovka D12–34 zajišťují spojení mezi lanky a příslušenstvím.
Pro vytvoření kompaktních konstrukcí je často nutné lanka přesměrovat. Kolo lanové kladky D42/D6–12 nabízí možnost jednoduchého a bezpečného vedení lanek. Tuto vysoce kvalitní řemenici s kuličkovými ložisky lze přišroubovat přímo k profilu s distančními pouzdry nebo bez nich. Konzolová deska, která je součástí dodávky, zabraňuje vyskočení lanka z řemenice.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 100000Material:  Steel
Delivery unit:  RollLength:  100000 Material:  Steel
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 100000Material:  Plastic (PES)
Delivery unit:  RollLength:  100000 Material:  Plastic (PES)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Číslo celního tarifu
56074919