Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.626.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M6 |
| Hmotnost | m = 4,2 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 6 Nm |
Popis
Zasunutí šroubu, který již bude mít T-matici 8 M6. Při utahování šroubu se T-matice otočí o 90° a upne se v drážce.
Bezpečný kontakt je zajištěn díky částečnému porušení eloxované vrstvy, čímž dochází k odvodu elektrostatického náboje.
Upozornění:
T-matice má samosvorný závit s utahovacím momentem (2 Nm).
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
Číslo celního tarifu
73181692