Technické údaje
Rozsah dodávky
1 teleskop - připojovací deska 8 80x40, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 7500-M5x20, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.694.43 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 201 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Teleskopický profil 8 80x40 přebírá opěrnou a vodicí funkci vnitřního profilu. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (např. kloub 8 80x40).
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 v kluzném vedení se buď aretuje v libovolné výšce pomocí zajišťovací sady 8 80x40 nebo se zablokuje západkovým kolíkem 8 80x40 do předem předvrtaných otvorů.
a = připojovací deska teleskopu 8 80x40
b = krytka teleskopu 8 80x40
c = kluzná krytka teleskopu 8 80x40
Připojovací deska teleskopu 8 80x40 je sešroubována s teleskopickým profilem a nabízí celou řadu různých možností uchycení k libovolné připojovací konstrukci.
d = upevnění na profil teleskopu 8 80x40 pomocí šroubů M6x22
e = upevnění na vnitřní profil teleskopu 8 80x40 pomocí šroubů DIN 7500-M5x20
f = průchozí otvor ⌀6,3 pro přizpůsobení jiných výrobků vnitřnímu profilu teleskopu 8 80x40
g = průchozí otvor ⌀8,5 pro přizpůsobení jiných produktů teleskopickému profilu 8 80x40 nalisováním matice M8
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000