Tlumicí prvky
Vybraná varianta 
 
Pryžový tlumič D15x15 M4x12, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.719.02
0.0.719.02
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 nárazník D15x15 M4, NBR, černý
1 závrtný šroub DIN 916, M4x16, ocel, leskle pozinkovaný
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.719.02 | 
|---|---|
| Utahovací moment | M = 2 Nm | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 7 g | 
| Tvrdost | 55 Sh A | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 | 
Popis
Instaluje se pomocí závrtného šroubu.
Varianty
Řadit podle
| Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M6 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: ✓ | |
| Shape: Parabolic | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
| Shape: Parabolic | Thread: M10 | With Grub screw: X | |
| Shape: Parabolic | Thread: M12 | With Grub screw: X | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23270290
eCl@ss 11.0
 23189090
eCl@ss 4.0
 22041412
eCl@ss 4.1
 22041412
eCl@ss 7.1
 23270290
UNSPSC 9.0
 31141502
UNSPSC 7.0
 31141502
eCl@ss 5.0
 23210192
eCl@ss 5.1
 23210192
eCl@ss 6.0.1
 23210192
Číslo celního tarifu
 40169991
Tlumicí prvky
Vybraná varianta 
 
Pryžový tlumič D15x15 M4x12, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.719.02
0.0.719.02