Šrouby se zapuštěnou hlavou


Vybraná varianta
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x14, černý odstín (8.0.007.07)
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x14, černý odstín
8.0.007.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží8.0.007.07
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 7,15 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel 10.9
Barvačerný odstín

Varianty

Řadit podle

Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  5.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  7.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  9.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  11.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  13.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  15.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  17.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  19.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  21.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  27.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  5.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  7.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  7.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  9.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  11.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  13.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  15.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  17.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  19.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  27.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  32.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  37.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  6.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  6.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  21.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  26.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  31.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  34.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  36.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  5.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  7.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  9.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  9.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  11.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  13.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  13.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  15.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  17.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45.6
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  19.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  24.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  29.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  34.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  39.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  44.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  13.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  15.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  23.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  28.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  33.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  38.5
Norma:  DIN 7991Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  43.5
Norma:  DIN 7982Závit:  St 3.9Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Bez ošetření Bez ošetřeníDélka závitu:  7.2
Norma:  DIN 7991Závit:  M7.1Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  12.7
Norma:  DIN 7991Závit:  M7.1Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12.7

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Číslo celního tarifu
73181568