Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.007.11 | 
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 4,7 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | Ocel 10.9 | 
Varianty
Řadit podle
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 5 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Černá | Délka závitu: 50 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M3 | Barva:  Černá | Délka závitu: 60 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M4 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 65 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 28 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 55 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 70 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 100 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 140 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 70 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M8 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 100 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 70 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 100 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M10 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 140 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 70 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 912 | Závit: M12 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 100 | Design hlavy šroubu: Válec | |
| Norma: DIN 6912 | Závit: M5 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | Design hlavy šroubu: Válcový, plochý | |
| Norma: DIN 6912 | Závit: M6 | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | Design hlavy šroubu: Válcový, plochý | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23110102
eCl@ss 4.0
 23110102
eCl@ss 11.0
 23110101
UNSPSC 9.0
 31161501
eCl@ss 4.1
 23110102
eCl@ss 5.0
 23110102
eCl@ss 5.1
 23110102
eCl@ss 6.0.1
 23110102
eCl@ss 7.1
 23110102
UNSPSC 7.0
 31161501
Číslo celního tarifu
 73181568