Koncová krytka profilu
Vybraná varianta

Koncová krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.643.96
0.0.643.96
Technické údaje
Rozsah dodávky
Krytka, NBR Sh 60 A
Podložka, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.96 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 47 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Koncová krytka trubky D30 zakrývá také boky profilu. Krytka je proti proražení (profilovou) trubkou chráněna ocelovou podložkou.
Koncová krytka trubky D30 je k dispozici také v černé barvě, bezpečné z hlediska ESD.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: LPS | Kontur: | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Innendurchmesser: 30 | |
| Baureihe: LPS | Kontur: | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Innendurchmesser: 30 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Innendurchmesser: - | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Innendurchmesser: - |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
40169991
Koncová krytka profilu
Vybraná varianta

Koncová krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.643.96
0.0.643.96
grau
schwarz