Matice s T-drážkou St
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.614.42 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M4 |
| Hmotnost | m = 3,3 g |
| Trv. síla | Fper. = 1 750 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 8 Nm |
Popis
Tato matice s T-drážkou z leskle pozinkované oceli může být v libovolném místě drážky profilu řady 5 otočena a je zajištěna v poloze pomocí odpruženého přítlačného prvku.
Poznámka: Při výběru vhodné varianty byste měli zohlednit nosnost celého systému, který se skládá z matice s T-drážkou, boku drážky a šroubu.
Tyto matice pro T-drážku vytvářejí s vhodným závrtným šroubem v závitovém otvoru neklouzavý závit v drážce profilu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M3 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M3 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Double | Design: Standard | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M12 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M12 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
73181900