Úhlový upevňovací prvek
Technické údaje
Rozsah dodávky
Úhelník 8 Zn, tlakově litý zinek, RAL 9006, bílý hliník
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, lesklé pozinkování
Matice pro T-drážku 8 ocel M8, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.56 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 180 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Litý zinek, ocel, bílý Al, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Úhelník 8 40x40-45° lze použít i pro stavbu celého příhradového nosníku.
F1 = 1 000 N
F2 = 2 000 N
M = 50 Nm
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Thread length: 14 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900