Krytka úhlového držáku
Vybraná varianta

Úhelník Al-krytka 8 80x80, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.669.90
0.0.669.90
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.669.90 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 15 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Toto důmyslné příslušenství, které chrání před prachem a nečistotami, lze na místo zatlačit rukou a snadno odstranit pomocí šroubováku. Ať už na pár dní, nebo na roky, krytka úhelníku 8 udržuje věci čisté a úhledné.
Lze je také použít s úhelníky 8 40x40 PA (0.0.647.03) a úhelníky 8 80x80 PA (0.0.647.03).
Varianty
Řadit podle
| External dimension: 40x40 | Caps, colour: Black | Edge length X: 60 | |
| External dimension: 40x40 | Caps, colour: Grey | Edge length X: 60 | |
| External dimension: 80x80 | Caps, colour: Black | Edge length X: 116.6 | |
| External dimension: 80x80 | Caps, colour: Grey | Edge length X: 116.6 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097
Krytka úhlového držáku
Vybraná varianta

Úhelník Al-krytka 8 80x80, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.669.90
0.0.669.90

Black
Grey