Úhlový spoj 8, černý odstín

0.0.474.44


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.474.44
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 71 g
Dodací jednotka1 sada
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Úhlový spoj 8 slouží k tuhému úhlovému spojení dvou profilů, jejichž strany leží drážkou proti sobě.
Může se rovněž použít i u připojení čela jednoho profilu ke stěně druhého profilu.    
Obě poloviny úhlového spoje se nacházejí mezi spojovanými profily.
K upnutí úhlového spoje 8 se může rovněž použít páčka přestavitelná tahem. Tím je dosaženo snadnější přestavitelnosti .
Úhel mezi profily se může volit postupně po 5°. Ozubení obou polovin spoje zajišťuje bezpečné spojení v nastaveném úhlu.
Při zatížení úhlového spoje momentem M > 10 Nm se musí obě poloviny zajistit kolíkem.
Dovolené zatížení je MBmax. = 20 Nm.
Před upevněním k plošné výplni je nutné odstranit jazýčky proti pootočení spoje.
Umístnění otvorů pro kolíky na plošných výplních a profilech.
Tyto otvory pro kolíky jsou ve spoji předvrtány (⌀ 5,8 mm).
Před upevněním k plošné výplni je nutné odstranit jazýčky proti pootočení spoje.
Umístnění otvorů pro kolíky na plošných výplních a profilech.
Tyto otvory pro kolíky jsou ve spoji předvrtány (⌀ 5,8 mm).
Dva profily konstrukční řady 8 se sešroubují pomocí šroubu ISO 7380-M8x25, podložky DIN 125-8,4 a drážkové matice 8 St M8.
Pro přístup k upínacímu šroubu je nutné v odpovídajícím směru vyvrtat montážní otvor.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000