Technické údaje
Rozsah dodávky
upínací část, ocel, černý odstín
napínací část, ocel, černý odstín
2 šrouby s válcovou hl. DIN 912-M6x55, ocel, PÚ: pozinkování
2 šestihranné matice DIN 985-M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.463.46 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 300 g |
| Max. síla | Fmax. = 1 400 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upínací část se upevní k vozíku, napínací část se zasune do řetězu.
Po nasazení vozíku na vedení se konstrukční prvky sešroubují.
Při vysokých zátěžích je nezbytné dodatečné skolíkování (válcový kolík ISO 2338-⌀ 6 mm) upínací části s vozíkem. Poloha válcových kolíků je určena předvrtanými otvory ⌀ 5,5 mm.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Číslo celního tarifu
84313900