Upevňovací sada pro úhlový držák


Vybraná varianta
Spojka 8 M12 (0.0.473.02)
Spojka 8 M12
0.0.473.02
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 půlka spojky bez svorky, ocelový odlitek, nerez
1 půlka spojky se svorkou, ocelový odlitek, nerez
1 matice DIN 934 M12-I8I, ocel, PÚ: pozinkování
1 podložka DIN 125-12, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.473.02
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 70 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 80 Nm

Popis

Dvoudílná spojka pro velmi namáhané spoje konstrukčních dílů v drážce profilu.
Poloviny spojky se vloží na libovolné místo v drážce a zde se sestaví. Zabudovaná pružná pojistná kulička pak zajistí spojku v její pozici a usnadní tak sešroubování spoje.
Utahovací moment pro matice spojky 8 M12 je M = 80 Nm.

Varianty

Řadit podle

Serie:  8Material:  Acero inoxidableLargo de rosca:  21Rosca:  M12Tipo de ranura:  8 mm
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Largo de rosca:  16Rosca:  M6Tipo de ranura:  6 mm
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Largo de rosca:  20Rosca:  M8Tipo de ranura:  8 mm
Serie:  10Material:  Acero (cincado)Largo de rosca:  25Rosca:  M10Tipo de ranura:  10 mm
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Largo de rosca:  30Rosca:  M12Tipo de ranura:  12 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73259990