Upevňovací prvek D30


Vybraná varianta
Spojka D30–45° vnitřní (0.0.678.66)
Spojka D30–45° vnitřní
0.0.678.66
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny spojky, litý Al, odstín přírodní
1 Trubková vložka vnitřní spojky D30
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M6x20, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.66
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 58 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Pro hladké a elegantní diagonály: Vnitřní spojka D30–45° používá technologii vnitřního upínání od společnosti item a vytváří plynulé přechody mezi spojkou a profilovou trubkou. To není jediná výhoda. Tato spojka je ideální i pro dodatečnou montáž do těch nejméně přístupných míst. To znamená, že lze do konstrukce rychle zabudovat dodatečné příčky, které zajistí další zpevnění.
Poznámka: Pro diagonální příčky, které jsou vystaveny vysokému zatížení, nabízí společnost item spojku D30–45° (0.0.637.87), která používá technologii vnějšího upínání.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm

Varianty

Řadit podle

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900