Jednotka lineárního vedení 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 kuličkové jednotky
1 deska vozíku, hliník
4 seřizovací šrouby 8 M5, ocel, PÚ: pozinkování
6 šroubů s válcovou hlavou DIN 6912-M5x40, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.634.63 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,54 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Kuličkové jednotky item splňují přesně tento požadavek!
Hotové vozíky pro profily o šířce 40 a 80 mm, které se nasadí na pojezdové kulatiny v příslušných držácích: Nižší náklady na zhotovení, nižší pohybované hmoty a snadnější nastavení jsou dalšími bonusy těchto vodicích prvků.
Montáž pojezdových kulatin D14 lze provést do profilů 8 (nikoli v provedení „lehký“ nebo „E“) o šířce 40 nebo 80 mm. Maximální délka vedení: 6 000 mm Vedení je obzvláště vhodné při zatížení desky vozíku tahem a tlakem.
Otvory se závitem M8 pro upevnění profilů či jiných nástaveb.
Ozubený řemen nebo kuličkový šroub KGT který lze připojit k profilu 8 a který je přišroubován k desce vozíku.
Varianty
Řadit podle
| Šířka podpěrného profilu: 40 | |
| Šířka podpěrného profilu: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090