Rozvodový řemen


Vybraná varianta
Ozubený řemen R34 AT10 PAR, antracitový odstín (0.0.605.03)
Ozubený řemen R34 AT10 PAR, antracitový odstín
0.0.605.03
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.605.03
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 200 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 50 m
Barvaantracitový odstín

Popis

Kompletní lineární jednotky s proměnnou délkou zdvihu (H), pohonná jednotka a reverzní jednotka, profil skříně s integrovaným vedením válečků na kalených vodicích hřídelích, přednastavených s vymezenou vůlí. Ozubený řemen ve vodicích drážkách funguje jako labyrintové těsnění, napínací zařízení ozubeného řemene je integrováno do reverzní jednotky spolu s řemenicemi uloženými v kuličkových ložiskách.
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.

Varianty

Řadit podle

Zahnriemenbreite:  10 mmRiemenprofil:  T5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  10 mmRiemenprofil:  T5Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  50 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  50 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  16 mmRiemenprofil:  AT3Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  16 mmRiemenprofil:  AT3Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  AT5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  0 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  AT5Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  34 mmRiemenprofil:  AT10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  0 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  34 mmRiemenprofil:  AT10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
39269097