Zamykací systémy


Vybraná varianta
Zámek 5 s rozetou, cylindrická vložka, levý (0.0.619.43)
Zámek 5 s rozetou, cylindrická vložka, levý
0.0.619.43
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

cylindrická vložka univerzální
klíč, závora, protikus závory
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.619.43
LineLine 5
Vlastnostlevý
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 96 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Osvědčené uzamykací systémy pro Line 5, 6 a 8 jsou nyní k dispozici v nové podobě. Ve variantě s rozetou je panelový prvek vybaven ochranou proti pootočení uzamykacího systému a samotný uzamykací systém je zakrytý pro přitažlivý vzhled. Ve variantě s integrovaným madlem slouží rozeta také jako ergonomické madlo. Na dveřích není potřeba další madlo/rukojeť.
Uzamykací systémy s rozetami/madly se montují přímo do bezrámového prvku panelu (tloušťka 1–8 mm) a uzamykají dveře v drážce profilu, která drží západku. Doporučuje se použít přídavný doraz dveří nebo zarážku.
Všechny varianty zámků s rozetou/madlem jsou k dispozici jak pro levé, tak pro pravé použití (u pravé varianty se uzávěra otáčí ve směru hodinových ručiček do drážky na pravé straně dveří; u levé varianty je situace opačná). Kromě zámků s cylindrickou vložkou se shodnými klíči jsou k dispozici také varianty se zámky s dvojzubovou vložkou.

Montážní pokyny

Opracování plošné výplně pro použití zámku s rozetou/madlem.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  XDesign:  Pravé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  XDesign:  Levé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  Design:  Pravé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  Design:  Levé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  XDesign:  Pravé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  XDesign:  Levé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  Design:  Pravé použití
Řada:  8Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  Design:  Levé použití
Řada:  6Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  XDesign:  Pravé použití
Řada:  6Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  XDesign:  Levé použití
Řada:  6Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  Design:  Pravé použití
Řada:  6Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  Design:  Levé použití
Řada:  6Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  XDesign:  Pravé použití
Řada:  6Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  XDesign:  Levé použití
Řada:  5Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  XDesign:  Pravé použití
Řada:  5Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  XDesign:  Levé použití
Řada:  5Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  Design:  Pravé použití
Řada:  5Typ cylindrického zámku:  Válcový zámekRukojeť:  Design:  Levé použití
Řada:  5Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  XDesign:  Pravé použití
Řada:  5Typ cylindrického zámku:  Dvouzubý zámekRukojeť:  XDesign:  Levé použití

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090