Technické údaje
Rozsah dodávky
cylindrická vložka univerzální
těleso zámku, zinkový odlitek, černý odstín
pouzdro, zinkový odlitek, černý odstín
4 čtyřhranné matice M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.488.45 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 560 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Vybaven ergonomickým madlem je zámek 6-8 Zn vhodný zejména pro dveře, které se musí často otvírat. Střelka ovládaná pružinou zacvakne do protikusu, který se připevní na zárubeň dveří.
Zabudovaná cylindrická vložka zámku umožňuje uzamčení střelky.
Poznámka:
Stejným klíčem lze otevřít/zavřít několik zámkových vložek.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83016000